标准方向控制阀
主页
产品
阀和阀岛
电控 和气控方向控制阀
标准方向控制阀
VSVA-F
带阀门先导控制的标准阀门 VSVA-F
符合 ISO 5599-1 标准的电动标准阀,带符合 ISO 15218 标准的电枢管和先导阀接口。
符合 ISO 5599-1
坚固的金属壳体
全面的阀门功能:5/2、5/3、2x3/2、2x2/2
多种电气连接方式
多种类型的直流和交流电压
全面的高度互连元件:调压阀、节流阀、垂直压力隔离板等
阀门配置器舒适易用,可轻松选择所需阀门类型
成组式安装,可混合使用 ISO 1、2 和 3
Downloads
ISO5599VSVA_CN.PDF