Elektromagnetni ventil MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12457
GTIN 4052568111960
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
6000 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 4 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni