Elektromagnetni ventil MFH-5/3B-D-1-S-C
152566
GTIN 4052568117467
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 ventilirani
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni