Regulator diferencijalnog tlaka LRLL-1/8-QS-8
153503
GTIN 4052568070793
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Raspon regulacije tlaka
2 bar - 6 bar
Nazivni protok zatvoren
110 l/min
Nominalni protok otvoren
115 l/min
Pneumatski priključak 1
R1/8
Pneumatski priključak 2
QS-8