Regulator diferencijalnog tlaka LRL-3/8-QS-8
153517
GTIN 4052568070915
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Raspon regulacije tlaka
2 bar - 6 bar
Nazivni protok zatvoren
393 l/min
Nominalni protok otvoren
463 l/min
Pneumatski priključak 1
R3/8
Pneumatski priključak 2
QS-8