Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Senzor cilindra, T-utor

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Prekidač blizine SME-8-O-K-LED-24

160251

GTIN 4052568071752

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Područje pogonskog napona DC
12 V - 30 V
Funkcija sklopnog elementa
Otvarač
Uklopni izlaz
s bipolarnim kontaktom