Senzor položaja cilindra

Senzor položaja cilindra senzori su koji bilježe magnetsko polje magneta klipa preko magnetskog polja ili kontakta reed senzora. Koriste se za binarnu povratnu informaciju o položaju klipa pneumatskih pogona . Senzori blizine montiraju se na željeni položaj preklapanja u utoru cilindra i emitiraju standardizirani preklopni signal od 24 V kada se detektira magnetsko polje klipa.

Više proizvoda možete pronaći u našim kategorijama: Senzori , Pneumatski pogoni

Festovi senzori položaja cilindra: posebna rješenja za posebne zahtjeve

Festovi senzori položaja cilindra prilagođeni su i optimizirani za Festove pogone. Oni detektiraju magnetsko polje trajnih magneta ugrađenih u klip cilindra i tako posredno upućuju na položaj klipnjače. Asortiman uključuje senzore položaja cilindra za standardne primjene i rješenja za posebne primjene.

Senzor položaja cilindra za T-utor

Senzori položaja cilindra za T-utore dostupni su u elektroničkim verzijama i s kontaktima reed senzora. Osim standardnih rješenja, program prekidača nudi i varijante za gotovo sve industrijske segmente, kao npr. otpornost na zavarivanje, 230 V, visoka temperatura 120 ° C, niska temperatura -40 ° C, prehrambena sigurnost, otpornost na kiseline, otpornost na maziva za hlađenje, primjene za vanjski prostor, ATEX, 5 V napon napajanja.

Senzor cilindra, T-utor

Senzor položaja cilindra za C-utor

Senzori položaja cilindra za C-utore dostupni su u elektroničkim verzijama i s kontaktima reed senzora. Elektronički senzori preferirano su rješenje za sve aplikacije tvorničke automatizacije, posebno pri visokim brzinama ciklusa. Najuniverzalnija serija prekidača je SMT-10M.

Senzor cilindra s okruglim utorom

FAQ – jednostavni odgovori na često postavljana pitanja

Što su senzori položaja cilindra?

Senzori položaja cilindra senzori su koji prepoznaju magnetsko polje klipnog magneta s pomoću magnetskog polja ili ponovnog kontakta. Pričvršćeni su na željeni položaj preklapanja u T-utoru ili okruglom utoru cilindra i emitiraju standardizirani preklopni signal od 24 V kada se detektira magnetsko polje klipa.

Čemu služe senzori položaja cilindra?

Pneumatski cilindar je komponenta pneumatskog pogonskog sustava koji kao medij za stvaranje pokreta upotrebljava komprimirani zrak. Prekidači blizine daju binarnu povratnu informaciju o položaju klipa pneumatskih pogona.

Koji Festovi senzori položaja cilindra postoje?

Nije važno zahtijeva li to okružje ili zadatak: Festovi senzori položaja cilindra dostupni su u velikom broju verzija koje se mogu koristiti za ispunjavanje gotovo svih zahtjeva. U našem asortimanu također ćete pronaći odgovarajući pribor za montažu. Neki primjeri:

  • ATEX
  • 230 V
  • Safety
  • Polje zavarivanja
  • Rashladno mazivo
  • Kiseline i baze
  • Visoka temperatura 120 °C
  • Niska temperatura −40 °C
  • Kontakti bez potencijala
  • Kratki dizajni za hvatalice
  • Izravna utičnica na kućištu prekidača
  • Prehrambena industrija