Električni regulator tlaka PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-2

1709129

GTIN 4052568263935

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Radni tlak
0 bar - 50 bar
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 20 bar