Električni regulator tlaka PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1

1709212

GTIN 4052568264031

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Radni tlak
0 bar - 50 bar
Raspon regulacije tlaka
0.4 bar - 40 bar
Maks. histereza tlaka
0.806 bar