Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda. Ne koristite za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod

06/2027 - Proizvod je u fazi postupnog povlačenja iz prodaje.

06/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Proporcionalni ventili

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Regulator proporcionalnog tlaka MPPES-3-1/2-PU-PO-420

187735

GTIN 4052568148201

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka, zatvoren
Pneumatski priključak 1
G1/2
Raspon regulacije tlaka
0 bar - 10 bar
Ulazni tlak 1
11 bar - 12 bar