Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda. Ne koristite za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod

12/2028 - Proizvod je u fazi postupnog povlačenja iz prodaje.

12/2029 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

12/2031 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Paralelna prihvatnica

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Paralelna prihvatnica HGPP-12-A-G1

187868

GTIN 4052568148270

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
2.5 mm
Detekcija položaja
za Hall senzor - za induktivne senzore
Sigurnosni uređaj za silu hvatanja
Prilikom otvaranja