DNCT
Početna stranica
Proizvodi
Pogoni
Pneumatski pogoni
Tandem cilindar, cilindar za velike sile i višepoložajni cilindar
Tandem cilindar i cilindar za velike sile
DNCT
DNCT-32- -PPV-A-S6
Tandem cilindar
DNCT-32- -PPV-A-S6
191210
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Katalog rezervnih dijelova
Učitava se...
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
898 N
Hod
2 mm - 500 mm