Plastično crijevo PFAN-10X1,5-NT

197064

GTIN 4052568081805

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
10 mm
Unutra-Ø
7 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 150 °C