Spiralno plastično crijevo PUN-8X1,25-S-1-BL

197593

GTIN 4052568045456

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
8 mm
Unutra-Ø
5.7 mm
Radna duljina
1 m
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C