DUO spiralno plastično crijevo PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

197624

GTIN 4052568082611

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
8 mm
Unutra-Ø
5.7 mm
Radna duljina
2 m
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C