DUO spiralno plastično crijevo PUN-12X2-S-2-DUO-BS
197630
GTIN 4052568160807
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
12 mm
Unutra-Ø
8 mm
Radna duljina
2 m
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C