Spiralno plastično crijevo PPS-6-7,5-1/4-BL

19796

GTIN 4052568113506

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
7.8 mm
Unutra-Ø
6.2 mm
Radna duljina
7.5 m
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 17.2 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 80 °C