Stisni ventil VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E-4
3022833
GTIN 4052568255619
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Membranski ventil, pneumatski aktiviran
Funkcija ventila
2/2 otvoren monostabilan
Priključak za armaturu
Stezaljka prema DIN 32676 red A
Protok Kv
5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar