Stisni ventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E
3412425
GTIN 4052568269555
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Membranski ventil, pneumatski aktiviran
Funkcija ventila
2/2 zatvoren monostabilan
Priključak za armaturu
Stezaljka prema DIN 32676 red A
Protok Kv
5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 6 bar