Stisni ventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2
3412427
GTIN 4052568460051
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Membranski ventil, pneumatski aktiviran
Funkcija ventila
2/2 zatvoren monostabilan
Priključak za armaturu
Stezaljka prema DIN 32676 red A
Protok Kv
5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 2 bar