Linearni pogon DLGF-G-32-400-PPSA
5074786
GTIN 4052568419530
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
400 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku