Linearni pogon DLGF-G-20-400-PPSA

5074924

GTIN 4052568419677

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
400 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku