Linearni pogon DLGF-KF-20-500-PPSA
5074946
GTIN 4052568419776
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
500 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku