Kompaktni cilindar ADN-S-50-35-I-P

5138184

GTIN 4052568826901

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
35 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano