Kompaktni cilindar ADN-S-40-5-I-P
5138596
GTIN 4052568794156
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano