Kompaktni cilindar ADN-S-40-20-I-P
5138599
GTIN 4052568794187
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano