Kompaktni cilindar ADN-S-40-35-I-P-A

5138612

GTIN 4052568299798

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
35 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano