Plastično crijevo PAN-V0-12X1,5-GN
525473
GTIN 4052568046279
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
14 mm
Unutra-Ø
9 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 90 °C