Plastično crijevo PAN-V0-6X1-WS
525478
GTIN 4052568046323
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
8 mm
Unutra-Ø
4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 90 °C