Regulator pritiska MS4-LR-1/4-D7-AS-Z
529420
GTIN 4052568085087
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1700 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza tlaka
0.25 bar