Regulator pritiska MS6-LRB-1/2-D5-A4-AS
530320
GTIN 4052568085766
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
7300 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.3 bar - 4 bar
Maks. histereza tlaka
0.25 bar