Cilindar kratkog hoda AEVC-12-10-P
530567
GTIN 4052568085810
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
potiskujući - jednostruko djelujući
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
59.3 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano