Cilindar kratkog hoda ADVC, AEVC

Brzo reagirajući cilindar s izvrsnim omjerom sile stezanja i uzorkom rupa za pričvršćivanje u skladu s VDMA 24562.
  • Vrlo kratka ukupna dužina
  • Velike snage u maloj veličini
  • Klipnjača s unutarnjim ili vanjskim navojem
  • Optimiziran u prostoru i visini ugradnje
  • Raspored montažnih rupa prema VDMA 24562 od Ø 32 mm
  • Za detekciju položaja s prekidačem blizine za T-utor i za okrugli utor