Elektromagnetni ventil JMDH-5/2-D-3-M12-C

533015

GTIN 4052568259662

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
4500 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni