Precizni regulator tlaka MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD

534874

GTIN 4052568168674

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
5000 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.1 bar - 12 bar
Maks. histereza tlaka
0.02 bar