Elektromagnetni ventil MFH-5/2-D-2-S-C-EX
535958
GTIN 4052568170080
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni