Elektromagnetni ventil MFH-5/3G-D-3-C-EX
535971
GTIN 4052568170219
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3-smjerni, zatvoren
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
4100 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni