Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

01/2025 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

06/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

07/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Standardni proporcionalni razvodnici

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Pneumatski ventil VL-5/3B-D-2-C-EX

536026

GTIN 4052568170554

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 ventilirani
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
pneumatski