Elektromagnetni ventil MDH-5/2-D-1-M12D-C
540803
GTIN 4052568259778
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni