Elektromagnetni ventil JMDDH-5/2-D-2-M12D-C
540817
GTIN 4052568259914
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan, dominantan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni