Regulator proporcionalnog tlaka VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1
542218
GTIN 4052568179960
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Raspon regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
900 l/min