Plastično crijevo PEN-8X1,25-SI-400

551452

GTIN 4052568052379

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
8 mm
Unutra-Ø
5.7 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 60 °C