Plastično crijevo PAN-16X2-SI-100
553893
GTIN 4052568053048
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
16 mm
Unutra-Ø
12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 80 °C