Plastično crijevo PAN-6X1-SW
553913
GTIN 4052568053246
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
6 mm
Unutra-Ø
4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 80 °C