Plastično crijevo PAN-12X1,75-SW
553916
GTIN 4052568053277
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
12 mm
Unutra-Ø
8.4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 80 °C