Plastično crijevo PAN-4X0,75-GN

553918

GTIN 4052568053291

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
4 mm
Unutra-Ø
2.9 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 80 °C