Plastično crijevo PLN-12X1,75-BL

558209

GTIN 4052568053826

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
12 mm
Unutra-Ø
8.4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 80 °C