Plastično crijevo PUN-H-10X1,5-BL-300

558260

GTIN 4052568054076

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
10 mm
Unutra-Ø
7 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C