Plastično crijevo PUN-H-6X1-SI-500
558272
GTIN 4052568054199
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
6 mm
Unutra-Ø
4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C