Plastično crijevo PUN-H-16X2,5-RT

558290

GTIN 4052568054373

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
16 mm
Unutra-Ø
11 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C